HG-PA180-9

CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA180-9

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Montaggio Esterno
  • HG-PA180-9

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-11%).
Con coperchio in plastica per un aspetto pulito.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-PA180-9 170-029-739
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m Coppia Kgf.cm Tolleranza N.m Tolleranza kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-PA180-9

170-029-739

9

91

(±10%)

(±10%)

4510932162722

800

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Aluminium frame mounting dimensions
Contenuto 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HG-PA180-9
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-PA180-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-739

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual_HG-PA180-9 (English) 0959_1_hg_pa180_9_e.pdf

Nota

—Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
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
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series