- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON SOLLEVIMENTO ASSISTITO
- HG-PA200, HG-PA201
- HG-PA200, HG-PA201
CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA200, HG-PA201
6 / 6 risultati totali
- Power Assist
- Soft Close
- La coppia raggiunge picchi di 20° o 35° a seconda della forma del coperchio.
Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-5%).
Con coperchio in plastica per un aspetto pulito.
Video
Cartella
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
HG-PA200-15 | 170-025-668 | ||
HG-PA200-20 | 170-025-669 | ||
HG-PA200-25 | 170-025-670 | ||
HG-PA201-15 | 170-029-741 | ||
HG-PA201-20 | 170-029-742 | ||
HG-PA201-25 | 170-029-743 |
Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-PA200-15 |
HG-PA200-20 |
HG-PA200-25 |
HG-PA201-15 |
HG-PA201-20 |
HG-PA201-25 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA200-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-668 |
|
HG-PA200-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-669 |
|
HG-PA200-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-670 |
|
HG-PA201-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-741 |
|
HG-PA201-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-742 |
|
HG-PA201-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-743 |
Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Catalogo
Manuali
Installation Manual_HG-PA200 (English) | 0978_2_hg_pa200_e.pdf |
---|---|
Installation Manual_HG-PA201 (English) | 1000_2_hg_pa201_e.pdf |
Nota
—Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
—Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.
—Per i modelli HG-PA200 e HG-PA201, le posizioni del centro di gravità delle porte applicabili sono diverse.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.