CERNIERA A FRIZIONE CON PERNOHG-PTH30
1 / 1 risultati totali
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Non sono necessari utensili per attaccare e staccare le porte, cosa che permette una semplice manutenzione.
Il fermo di sicurezza impedisce la caduta di porte e finestre. - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4x20 (per la cerniera girevole)
●Vite autofilettante a testa svasata 4x20 (per le piastre di montaggio e la cerniera a frizione)
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Installation]
-
Mostra tutto
[Detailed Drawings]
-
Mostra tutto
[Component Parts]
-
Mostra tutto
[Holds in any position]
-
Mostra tutto
[Easy Installation]
-
Mostra tutto
[Prevents Doors From Falling Off]
The retainer prevents doors from falling off. It only needs to be inserted into the bottom plate. -
Mostra tutto
[Adjustable Side Spaces]
Can be adjusted horizontally after installation.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1245_3_hg_pth30_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi gli alberi della cerniera siano livellati e allineati.
●La forza di azionamento varia a seconda dell'ambiente di utilizzo, comprese la temperatura di aria e vento.
●Non utilizzare con porte e finestre sottoposte a forte pressione del vento.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-PTH30
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.