HG-RNM30

CERNIERA A FRIZIONE STACCABILEHG-RNM30

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE STACCABILE
  • HG-RNM30

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Attacco e distacco della finestra senza attrezzi, facile manutenzione.
Il meccanismo di bloccaggio impedisce la caduta della finestra.
Accessori
Solo per HG-RNM30-SET

●Vite autofilettante a testa bombata 4x20 (lato riscontro)

●Vite autofilettante a testa svasata 4x20 (lato cerniera)
Vite consigliata
●Vite a testa bombata M4 (lato attacco)

●Vite a testa svasata M4 (lato cerniera)

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-RNM30 170-029-733
HG-RNM30-SET 170-033-319
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m/2 pz Coppia Kgf.cm/2 pz Viti Incluse Materiale Principale Tipo Cerniera Posizione di Montaggio Soprafinestra Tolleranza N.m/2 pz Tolleranza kgf.cm/2 pz EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-RNM30

170-029-733

3.0

30.6

Nessuna

Acciaio Inox

Modello Speciale

Verticale

Adatto

(±20%)

(±20%)

4510932162821

15

120

112

HG-RNM30-SET

170-033-319

3.0

30.6

Incluse

Acciaio Inox

Modello Speciale

Verticale

Adatto

(±20%)

(±20%)

-

15

120

112

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-RNM30
HG-RNM30-SET
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-RNM30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-733

HG-RNM30-SET DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-319

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0880_4_hr_rnm30_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Venduto in set (cerniera e apriporta 2 pezzi ciascuno).

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●La forza di azionamento della finestra varia a seconda dell'ambiente di utilizzo (temperatura dell'aria, vento).

●Non utilizzare con finestre sottoposte a forte pressione del vento.

●Utilizzare il mohair separatamente se è necessaria la tenuta all'aria.

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • HG-RNM30 -Detachable torque hinge