- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- KA-T100S50
- KA-T100S50
STAFFA PER MONITORKA-T100S50
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Può essere installata e rimossa rapidamente.
Arresti liberi in una gamma di 180° (rotazione) e 40° (inclinazione).
Il blocco ausiliario impedisce al monitor di cedere a causa di vibrazioni minime. Adatta anche per schermi touch.
Il blocco ausiliario si sblocca temporaneamente se viene applicato un carico pesante quando è bloccato.
Fori della staffa in base allo standard VESA (75~75 mm, 100~100 mm).
Dimensioni del monitor compatibili: 12~22,9 pollici (fino a circa 10,0 kg). - Applicazione
- — Monitor a cristalli liquidi per macchine utensili, apparecchiature OA e apparecchiature mediche, ecc.
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
Nota
●Non spostare il monitor con forza dopo aver applicato il blocco ausiliario.
●Dopo aver installato il monitor, accertarsi che la leva di sblocco sia bloccata.
●Non utilizzare in modo continuo (più volte in un breve periodo di tempo).
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- KA-T100S50
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE SPECIALI
- KA-T100S50
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- KA-T100S50
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- MONTAGGIO PER MONITOR
- KA-T100S50
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×