LAD-ST

AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITOLAD-ST

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Con Blocco
  • LAD-ST

  • Lift Assist
  • Soft Close

countertop,easy lifting, flip-up counter

Ideale per gli sportelli dei banconi di bar, ristoranti e reception.
Il movimento di chiusura dolce e morbido al termine impedisce agli sportelli di sbattere in chiusura. L'ammortizzatore funziona anche con un piccolo angolo di apertura.
Meccanismo di sollevamento assistito con apertura leggera.
Ferma lo sportello a 95 gradi di apertura con il fermo.
Adatto per porte di spessore di 15~40 mm.
Può essere installato a posteriori su banchi esistenti senza lavorazione.
La posizione di installazione può essere facilmente determinata con la sagoma fornita.

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LAD-ST-L 170-033-213
LAD-ST-M 170-033-214
LAD-ST-H 170-033-215
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Finitura Momento di Coppia Max del Pannello Superiore N.m/set Momento di Coppia Max del Montaggio Pannello Superiore kgf.cm/set Spessore Min Aletta Spessore Max Aletta Direzione di Apertura Aletta Direzione Effettiva Ammortizzatore Materiale Montaggio Aletta EAN Cartone Peso (grammi)

LAD-ST-L

170-033-213

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 8.0 a 10.5

da 81.6 a 107.1

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168359

10

750

LAD-ST-M

170-033-214

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 10.5 a 13.5

da 107.1 a 137.7

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168366

10

750

LAD-ST-H

170-033-215

ABS / POM / Acciaio / Lega di zinco (ZDC)

Cromato di Zinco/Cromato di Nichel/Nichel

da 13.5 a 16.0

da 137.7 a 163.2

15

40

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932168373

10

750

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LAD-ST-L
LAD-ST-M
LAD-ST-H
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LAD-ST-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-213

LAD-ST-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-214

LAD-ST-H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-215