LSN-C

CERNIERA PER PIANI A RIBALTA IN ACCIAIO INOXLSN-C

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA PER PIANI A RIBALTA IN ACCIAIO INOX
  • LSN-C

Raccomandato per l'uso con l'ammortizzatore a sollevamento assistito LADH Heavy Duty

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LSN15-38-450C 170-045-408
LSN15-38-600C 170-045-409
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L W D Materiale Finitura t Portata N/1 pz Portata kgf/1 pz Tipo Corpo A B Numero di Fori N EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LSN15-38-450C

170-045-408

450

38

3.5

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1.5

392

40

CERNIERA A NASTRO

15

420

14

4510932189576

10

40

270

LSN15-38-600C

170-045-409

600

38

3.5

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

1.5

519

53

CERNIERA A NASTRO

20

560

18

4510932189583

10

40

360

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LSN15-38-450C
LSN15-38-600C
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LSN15-38-450C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-408

LSN15-38-600C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-409

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando una cerniera. Per le condizioni di calcolo, consultare il "Concetto di Portanza".

●Si prega di notare che questo prodotto è progettato per l'uso su legno. Il posizionamento del foro sul legno deve essere effettuato allineando la cerniera vera e propria. Questo prodotto non è adatto per lamiere o installazioni con limitazioni del passo dei fori.

●Quando si installa su lamiera, assicurarsi di eseguire la lavorazione di alleggerimento della filettatura (smussatura) sul lato della superficie di montaggio. In questo modo, la testa della vite non sporgerà quando la cerniera sarà fissata.