LADH

AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITOLADH

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • AMMORTIZZATORE PER SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • (PER USO INTENSO)
  • LADH

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
  • Lift Assist
  • Soft Close

countertop,easy lifting, flip-up counter

Ideale per gli sportelli dei banconi di bar, ristoranti e reception.
Il movimento di chiusura dolce e morbido al termine impedisce agli sportelli di sbattere in chiusura. L'ammortizzatore funziona anche con un piccolo angolo di apertura.
Adatto al momento della porta di 25~50 N·m.
Meccanismo di sollevamento assistito con apertura leggera.
Ferma lo sportello a 95 gradi di apertura con il fermo.
La posizione di installazione può essere facilmente determinata con la sagoma fornita.
Può essere installato a posteriori su banchi esistenti senza lavorazione.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LADH-35 170-034-868
LADH-50 170-034-869
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Momento di Coppia Max del Pannello Superiore N.m/set Momento di Coppia Max del Montaggio Pannello Superiore kgf.cm/set Spessore Min Aletta Spessore Max Aletta Finitura / Colore Direzione di Apertura Aletta Direzione Effettiva Ammortizzatore Materiale Montaggio Aletta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LADH-35

170-034-868

Acciaio (SPCC) / Polyicetale (POM) / ABS

da 25 a 35

da 254.9 a 356.9

30

50

Nichelatura / Cromo Nichelato / Marrone Scuro

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932178082

1

4

2000

LADH-50

170-034-869

Acciaio (SPCC) / Polyicetale (POM) / ABS

da 35 a 50

da 356.9 a 509.9

30

50

Nichelatura / Cromo Nichelato / Marrone Scuro

Apertura dall'Alto

Direzione di Chiusura

Legno

4510932178099

1

4

2000

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LADH-35
LADH-50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LADH-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-868

LADH-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-869

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual(English/Japanese) 1256_3_ladh.pdf

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • HEAVY DUTY LIFT-ASSIST DAMPER LADH

  • LADH HEAVY DUTY LIFT-ASSIST DAMPER

  • LIFT-ASSIST DAMPER LADH Heavy Duty