Le informazioni sul prodotto sono attualmente in fase di traduzione.
IF DESIGN AWARD

IF DESIGN AWARD 2019 Winner


2019 IF DESIGN AWARD Official Page

Red Dot award

Red Dot Award 2019 Winner


2019 Red Dot Award Official Page

LDD-V100

AMMORTIZZATORE PORTALDD-V100

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • AMMORTIZZATORE PORTA
  • Per Porte Pesanti
  • LDD-V100
  • Serie LDD

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
  • Concealed Type

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Ammortizzatore esclusivo per porte di peso fino a 100 kg.
Adatto per porte di peso 40~100 kg.
Il corpo dell'ammortizzatore è completamente nascosto quando la porta è chiusa.
Le funzioni di ammortizzazione e di trazione della porta funzionano appena prima che la porta si chiuda completamente, evitando che la porta sbatta.
La porta può essere aperta più facilmente rispetto ai chiudiporta.
La forza dello smorzatore è regolabile.
La contropiastra è regolabile a 3 vie.
Può essere usata con le seguenti cerniere:
-HES3D-E190
-HES3D-160
Applicazione
Porta interna per usi intensivi (negozio, abitazione)
Accessori
Vite autofilettante 3.5x20
Dima di fissaggio
Modello di ritaglio

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Body]
  • [Counter Plate]
  • [Cut Out Dimensions for Door]

    LDD-V100-R (right-handed) shown. LDD-V100-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Cut Out Dimensions for Frame]

    LDD-V100-R (right-handed) shown. LDD-V100-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Door Movement]

    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LDD-V100-DBR-L 270-034-822
LDD-V100-DBR-R 270-034-821
LDD-V100-NI-L 270-034-824
LDD-V100-NI-R 270-034-823
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Larghezza Max Porta Spessore Min Porta Peso Min Porta kg Peso Max Porta kg Spessore Max Porta Finitura/Colore del Coperchio Tipo EAN Contenitore Cartone

LDD-V100-DBR-L

270-034-822

Mancino

900

40

40

100

60

Marrone Scuro

Ammortizzatore per Porta

4510932176477

1

10

LDD-V100-DBR-R

270-034-821

Destro

900

40

40

100

60

Marrone Scuro

Ammortizzatore per Porta

4510932176460

1

10

LDD-V100-NI-L

270-034-824

Mancino

900

40

40

100

60

Nichelatura

Ammortizzatore per Porta

4510932176491

1

10

LDD-V100-NI-R

270-034-823

Destro

900

40

40

100

60

Nichelatura

Ammortizzatore per Porta

4510932176484

1

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LDD-V100-DBR-L
LDD-V100-DBR-R
LDD-V100-NI-L
LDD-V100-NI-R
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LDD-V100-DBR-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-034-822

LDD-V100-DBR-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-034-821

LDD-V100-NI-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-034-824

LDD-V100-NI-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-034-823

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1058_1_ldd_v100_e.pdf
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
  • DOOR DAMPER LDD-V100 for heavy doors

  • LDD-V - Lapcon door damper