AMMORTIZZATORE PORTALDD-V
2 / 2 risultati totali
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMMORTIZZATORE PORTA
- LDD-V
- Serie LDD


- Concealed type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Soft Close
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Il corpo dell' ammortizzatore è completamente nascosto quando la porta è chiusa.
L'ammortizzatore e le funzioni di richiamo della porta agiscono appena prima che la porta si chiuda completamente, impedendo alla porta di sbattere.
La porta può essere aperta più facilmente rispetto a un chiudiporta.
La forza dell'ammortizzatore può essere commutata su due livelli.
La contropiastra è regolabile a 3 vie.
Può essere usato con le seguenti cerniere.
Cerniera a scomparsa regolabile a 3 vie HES3D
*Non può essere usato con la HES3D-90.
Cerniera a molla ST150-6314-05
Cerniera a molla SA.
È anche disponibile l'ammortizzatore LDD-S per porte montate a filo. - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×45
●Vite autofilettante a testa cilindrica 3.5×20
Video
In Uso
Immagini
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Body]
-
Mostra tutto
[Counter Plate]
*Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions. -
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions] Door Damper Body
Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions] Counter Plate
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Mostra tutto
*Please install the door damper body by aligning with the centre.
-
Mostra tutto
[Installation]
LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
Mostra tutto
Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
-
Mostra tutto
[Door Movement]
LDD-V-R (right-handed) shown.
LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
Mostra tutto
[Door Hinge Side]
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1019_3_ldd_v_e.pdf |