- MC-158, MC-159
SCROCCO MAGNETICOMC-158, MC-159
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Ultra Thin
- Gancio magnetico ultra sottile, spesso 2,6 mm, ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
Articoli simili (forza magnetica extra forte): MC-159-8 , MC-159-SUS.
Set di parti AS (sotto) disponibile per l'installazione su telai in alluminio. - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Fermo Magnetico]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]
Scarico CAD
Corpo [[Fermo Magnetico]]
Nome articolo |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.
●Solo l'MC-158 è contrassegnato dalla lettera "S" per distinguerlo dall'MC-159 (vedi disegno sotto)