SCROCCO MAGNETICOMC-159-8
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Strong Force
- Ultra Thin
- Gancio magnetico ultra sottile, spesso 3 mm, ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo e forza magnetica extra forte grazie al magnete al neodimio.
Articoli simili (diversa forza magnetica): MC-158, MC-159, MC-159-SUS. - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
MC-159-8 |
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.