SCROCCO MAGNETICOMC-159-SUS
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Antiruggine: realizzato in acciaio inox, con magnete rivestito in resina acrilica.
Gancio magnetico ultra sottile, spesso 2,8 mm, ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
Articoli simili (diversa forza magnetica): MC-158, MC-159 , MC-159-8 . - Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata 3.1
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto con il magnete potrebbe romperlo.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.