CHIUSURA TATTILE MAGNETICA METALLICAML-ZN80
3 / 3 risultati totali
- Passed 100,000 open/close private cycle test
flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)
- Il corpo è in metallo per una lunga durata.
Progettato per l'uso su grandi porte grazie alla sua grande forza di spinta.
La parte in plastica è ignifuga e conforme allo standard UL94V-0.
La parte magnetica ha un margine di 1,5° su ogni lato per catturare correttamente la piastra di riscontro. Questo aiuta a sistemare il magnete anche se c'è un leggero disallineamento.
Le viti per la piastra di montaggio sono progettate per essere nascoste alla vista.
Per le porte sovrapposte, assicurarsi che ci sia uno spazio adeguato tra la porta e il pannello laterale, come mostrato nei disegni qui sotto. - Applicazione
- Cabine armadio, porte a scomparsa.
- Accessori
- Vite autofilettante con intaglio a croce M4 × 16
Vite autofilettante con intaglio a croce M3 × 16
Video
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Installation]
—Inset Doors -
Mostra tutto
—Overlay Doors
Please make sure there is the “C clearance” on the side board.
It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ML-ZN80-BL | 140-043-880 |
![]() |
![]() |
ML-ZN80WT | 140-043-881 |
![]() |
![]() |
ML-ZN80BR | 140-056-849 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Catalogo
Nota
La forza magnetica può variare. Si prega di verificare coi prodotti reali prima dell'uso.
Installare il corpo all'altezza in cui le persone devono spingere.
Si prega di utilizzare cerniere prive di funzioni di fermo.