MLC-100DS-WT

CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMLC-100DS-WT

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICA
  • Regolazione Verticale 4 mm
  • MLC-100DS-WT

Campo di regolazione verticale più ampio rispetto al modello MLC-100.
Campo di regolazione della posizione di installazione della contropiastra: ±4 mm verticalmente e ±3,5 mm orizzontalmente.
Corsa lunga.
Non è necessaria una maniglia, basta spingere per aprire/chiudere.
Non magnetico.
Premere leggermente per aprire la porta.
Quando si chiude, il braccio cattura la contropiastra e tiene la porta anche spingendo leggermente.
Si può anche installare con dei rivetti.
Articolo simile (campo di regolazione verticale: ±2 mm): MLC-100.
Specifica
• Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
Vite consigliata
●Vite M4 a testa cilindrica o a testa tonda, rivetto n. 4

Disegni / Illustrazioni

  • ±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally

    —Vertically
    ±4mm vertically
  • —Horizontally
    ±3.5mm horizontally

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLC-100DS-WT 140-036-531
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Tipo Tipo di Montaggio H L W Corsa Materiale Corpo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MLC-100DS-WT

140-036-531

90

9.2

14

1.4

Spingere

Montaggio Superficiale

77.5

45

21

23

PBT

4510932174374

20

240

51

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MLC-100DS-WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLC-100DS-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-036-531