CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMLC-100
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Corsa lunga.
Nessuna maniglia necessaria, basta spingere per aprire/chiudere.
Non magnetico.
Premere leggermente per aprire la porta. Quando si chiude, il braccio cattura anche la contropiastra e tiene ferma la porta quando si preme leggermente.
Ampia gamma di regolazione: +/-2 mm in verticale e +/-3,5 mm in orizzontale.
Si può installare anche con dei rivetti.
Articolo simile (resistente al calore, corsa di 40 mm): MLC-HT130BL. - Specifica
- • Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
- Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (SUS)
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa cilindrica o a testa tonda, rivetto n. 4