CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMLC-HT130BL
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Resistente al calore (fino a 120 gradi Celsius) e corsa lunga.
Non sono necessarie maniglie, basta premere per aprire/chiudere.
Non magnetico.
Premere leggermente per aprire la porta. Quando si chiude, il braccio cattura anche la contropiastra e tiene ferma la porta quando si preme leggermente.
Ampia gamma di regolazione: +/-2 mm in verticale e +/-3,5 mm in orizzontale.
Si può anche installare con dei rivetti.
Articolo simile (non resistente al calore, corsa di 23 mm): MLC-100WT. - Specifica
- • Ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
- Accessori
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (SUS)
- Vite consigliata
- ●Vite M4 a testa cilindrica o a testa tonda, rivetto n. 4
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●La forza di ritenuta può diminuire a temperature elevate. La forza di ritenuta a 120 ºC è di circa 29,4N (3kgf), ma può variare a seconda dell'ambiente e delle condizioni.