- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360HC-9H16-NI
- 360HC-9H16-NI
COPERTURA CORPO360HC-9H16-NI
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- COPERTURA CORPO
- Per Sovrapposizione 9 e 16 mm
- 360HC-9H16-NI
- Serie OLYMPIA
- — Nasconde le viti per un look elegante.
- Altro
- [Cerniera Disponibile]
— 360 (modello sovrapposto da 9 mm)
— H360 (modello sovrapposto da 16 mm)
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Non può essere utilizzato in installazioni con sovrapposizione da 14 mm.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE INVISIBILI
- 360HC-9H16-NI
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.