搁板架&支撑基础知识

搁板架和支撑等的灵活搭配,可将空间最大化利用。
本章将介绍不同类型的搁板架和支撑的基础知识,以及针对不同场景如何选择合适的产品。

什么是搁板架?

用于在墙壁及家具上设置搁板的零件。可根据家具、空间的用途及外观设计,选择不同承重、材质及外观的搁板架。

利用搁板托架 实现墙面个性化设计

无论是在手办柜还是店铺展示墙上,都能有效地存放物品或展示设计作品。利用搁板托架,不仅可以有效利用空间,还能提升空间整体格调。

利用折叠支撑打造临时工作区

折叠支撑非常适合为家务、桌面工作或食物准备创建临时作业台。不使用时可折叠收纳,以有效利用空间。

折叠支撑打开时
折叠支撑收纳后

不同类型的托架

适用于展示架的托架

木制搁板用托架/三角支架

L-形支架

L形支架,也称为角形支架,是指状似英文字母L的支架,用于将架子板固定在墙面。有些类型的墙壁安装侧较短,外观不太显眼,而另一些则设计有切割角度,可以紧密贴合墙壁和架子,不留任何间隙。材料和颜色选项可搭配任何室内设计。
世嘉智尼的BT和BTK支架有各种尺寸。虽然外观设计简单,但由于其深拉成型以及有加强板结构,因此具有足够的强度。长期以来,支架产品都是我司热销的产品之一。BT由不锈钢制成,具有耐腐蚀性,而BTK由钢制成,有三种颜色:白色、黑色和琥珀色。

BT BTK
BTK-UB结构紧凑,其短壁安装表面的高度不到BT或BTK的一半。利用这些不显眼的支架可以整洁有效地利用货架下的空间.

BTK-UB
三角支架

三角支架采用独特的三角形设计。
最大承重约为每个100 kgf,单个也可使用。电线可以穿过支架内部,桌面放置平板电脑或其他电器时,桌面从视觉呈现上更整洁。

台面用支柱五金配件

适用于台面或墙面上增设顶板。内部可通最大φ10.5的电线。

玻璃搁板用支架

玻璃夹

玻璃无需加工。
* 玻璃搁板建议使用强化玻璃。

适用于工作区/作业台的支架(折叠支撑)

推荐用于狭窄空间!不使用时可收起的折叠支撑

EB 不锈钢折叠支撑

不使用时可折叠收纳,优化厨房、餐厅和其他狭窄过道区域的空间。远程工作时也可利用折叠支撑打造临时工作台。高承重,安全性高。安装很容易,不需要铰链。此外,EB-DA为内置阻尼器的型号,关闭后缓慢下落,防止夹手。

EB EB-DA (内置阻尼器)

EB-F 可多级定位 (60°, 70°, 80°, 90°), 放置书籍、平板电脑或将显示器调整到易于阅读的角度。

EB-F (多级角度定位)
388伸缩式支架

折叠支架非常适合临时追加作业台,例如厨房和餐馆的折叠柜台。

相比EB,388支架适用于较宽的搁板。由于需要与铰链一起使用,可以在狭窄的货架上单个使用。

388-D (内置阻尼器) 可缓慢折叠搁架,防止快速落下,使用安全。

388 388-D (内置阻尼器)

如何选择搁板支架

负载能力(静态和动态载荷)

打造壁挂式货架时,必须根据货架上放置的物品的类型和总重量选择支架,要确保支架具有足够的承载能力。世嘉智尼支架的承重测试是通过在垂直方向上施加力来测试的,如右图中的位置P所示。

负载能力可大致分为静态和动态载荷,这取决于货架的用途

此外,即使一个货架使用多个货架支架,负载也可能不会平均分配到每个支架上。货架的整体承载能力应根据单支的支架承载能力进行估算。

静态载荷


静态载荷是指恒定不变的负载。例如,当一本1kg的书放在桌子上时,桌子上的负载随着时间的推移保持恒定在1kg。这种负载称为静载荷。我司产品的负载能力为上述静态载荷。

当支架用于存储或展示架时,请务必选择承载能力超过货架及其上物品总重量的支架。

动态载荷


动态载荷指受波动影响且不恒定的负载。例如,当在桌子上写字或在电脑键盘上打字时,桌子上的负载会根据移动和冲击而变化。这种负载称为动态载荷。

当支架用于打造临时作业台时,除了台面及其台面上的物品的重量外,还必须考虑在台面上工作时的动态载荷。选择产品时需要将动态载荷也一起进行计算。

墙面强度

由于支架是用螺钉固定在墙上的,因此墙壁的强度也很重要。 通过将支架固定在墙钉上,可以保持墙的强度。

支架深度

建议支架的深度至少为货架的3/4。

Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多