120

隐形铰链120

2 / 2搜索结果

筛选项目
已停产
Screw mount.
另售
100 series mounting plate.

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
120-34/0 160-073-933
120-C34/0 160-073-938
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 材料 表面处理 颜色 安装对象 打开角度 最小门厚 最大门厚 系列 类别 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN

120-34/0

160-073-933

无扣力

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

银色

110°

17

20

100系列

本体

内置

17~20mm

银色

其他金属・树脂

φ35

43mm

4510932020497

200

120-C34/0

160-073-938

带扣力

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

银色

110°

17

20

100系列

本体

内置

17~20mm

银色

其他金属・树脂

φ35

43mm

4510932020503

200

向右滑动以查看更多信息


★标识为停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
120-34/0
120-C34/0
型号 2D 3D RoHS 订货编码
120-34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-073-933

120-C34/0 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-073-938

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 隐形铰链 内置阻尼、带扣力、无扣力、反弹规格

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多