H160

隐形铰链H160

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 隐形铰链
  • 厚门用、160°开启/28mm盖度
  • H160
  • 100系列
●安装板厚18~34 mm、160°开启的隐形铰链。
另售
—100 series mounting plate
推荐螺钉
—M4 raised countersunk head screw

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
H160-34/28 160-073-620
H160-C34/28 160-073-630
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 打开角度 盖度量分类 最小门厚 最大门厚 主材料 类别 附加功能 系列 安装对象 颜色 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

H160-34/28

160-073-620

无扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

缎面镀铬

160°

19~28mm

18

34

本体

无扣力

100系列

银色

全盖(厚门用)

18~34mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932020589

100

181.4

H160-C34/28

160-073-630

带扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

缎面镀铬

160°

19~28mm

18

34

本体

带扣力

100系列

银色

全盖(厚门用)

18~34mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932020596

100

194.4

向右滑动以查看更多信息

A mounting plate (sold separately) is required for installation. Please order separately.


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
内容 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
H160-34/28
H160-C34/28
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H160-34/28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-620

H160-C34/28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-630
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
  • 隐形铰链 内置阻尼、带扣力、无扣力、反弹规格

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多