HG-S-HR50

高刚性旋转扭矩铰链HG-S-HR50

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 高刚性旋转扭矩铰链
  • 偏载适用型
  • HG-S-HR50

  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●刚性高,可承受偏载。●可360°旋转,并可定位在任意角度。●中心孔可通过配线。●可用附配的角度控制螺栓控制旋转角度。
应用
●机床等的操作面板及液晶显示器等
其他
●垂直(纵向)安装时的使用条件正在验证中。
配件
内六角螺栓 M5x14  2根(角度控制用)●弹簧垫圈 标称尺寸5 2个

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Horizontal Installation Example]
  • [Vertical Load Capacity & Allowable Moment]
  • [Rotation Angle Control Function]
  • [Cut Out Dimensions]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-S50-HR50 170-051-124
HG-S100-HR50 170-053-362
HG-S150-HR50 170-053-363
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 扭矩@N・m 容许垂直载荷@N 容许轴向力矩@N・m 扭矩@kgf/cm 容许垂直载荷@kgf 容许轴向力矩@kgf・cm #扭矩/公差N・m #扭矩/公差kgf・cm 类别 安装方向 外形φ 中央部孔径φ 容许力矩N・m@水平安装 容许力矩N・m@垂直安装 Torque N/m Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm Torque/Tolerance kgf.cm Hinge Type Mounting Position EAN 重量(g)

HG-S50-HR50

170-051-124

5.0

600

80

51.0

61.2

816

(±20%)

(±20%)

旋转铰链

水平

124

50

80

60

-

-

-

-

-

-

4510932194198

1330

HG-S100-HR50

170-053-362

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.0

(±20%)

102.0

(±20%)

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

4510932228923

1320

HG-S150-HR50

170-053-363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.0

(±20%)

153.0

(±20%)

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

4510932228930

1318

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-S50-HR50
HG-S100-HR50
HG-S150-HR50
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S50-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-051-124

HG-S100-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-362

HG-S150-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-363

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●切勿转动上凸缘的螺钉(6个),否则可能会导致动作不良。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 高刚性旋转扭矩铰链 HG-S50-HR50

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多