外观整洁&任意停 兼具保持力和耐久性的扭矩铰链

HG-TA

本次案例的产品包装设备上采用了我司的扭矩铰链HG-TA
不破坏设备的外观设计,任意停功能为设备增加了附加价值。

客户课题

客户课题

  1. 顶盖非常沉重,又不能临时定位,开闭时有夹手危险。
  2. 希望顶盖关闭后,铰链能隐藏。由于设备没有背板,对铰链的安装位置有一定要求。

产品信息

扭矩铰链 HG-TA

扭矩铰链 / HG-TA

— 轴部分采用“圆盘机构”。在2个可动圆盘之间插入固定圆盘,通过旋转时的摩擦产生扭矩,因此相比普通扭矩铰链轴部更短。
— 部分型号的轴上有配线孔。
— 带配线孔的产品已通过我司内部 50,000 次开闭测试, 无配线孔产品通过我司内部 20,000 次开闭测试。

*截至2023年4月25日的信息。

解决方案

解决方案

  1. 采用HG-TA,保证金属上盖牢靠定位,高耐久性,大大提高了设备的安全性
  2. 产品线丰富,可对应特殊形状的盖板。根据客户不同需求能够灵活提案。

结构紧凑 扭矩力强 不破坏设备设计 保证安全性

客户想要寻找一款带任意停功能的铰链,防止开闭时夹手;同时希望门关闭时铰链可以完全隐藏,从外部看不到铰链。我司提案了HG-TA扭矩铰链。铰链长度为18.5mm,虽然结构小巧,但最大可承重45.9kgf,具有稳定的保持力,关闭后完全隐藏,符合客户的所有要求。

内部为圆盘机构 结构紧凑

HG-TA的轴部分采用“圆盘机构”。在2个可动圆盘之间插入固定圆盘,通过旋转时的摩擦产生扭矩,因此相比普通扭矩铰链轴部更短。
Disk mechanism

适用不同环境 配合各种设计 产品线丰富

此次案例中采用的是最基础的扭矩铰链,我司还备有许多与HG-TA型形状相似的扭矩铰链产品。耐腐蚀的全不锈钢材质类型、可调节扭矩类型、开闭时不会产生反作用(回弹)的类型,对应不同的使用场景。

HG-TA

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多