- HES3D-V135LGR
SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNGHES3D-V135LGR
1 / 1 Gesamtergebnisse
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- SCHARNIER FÜR UNSICHTBAREN ANSCHLAG MIT 3-D-VERSTELLUNG
- HES3D-V135LGR
-
Serie HES

- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- Geringe Bohrungstiefe für kompakte Montage.
Die 3-D-Verstellung erlaubt eine Seiten-, Höhen- und Tiefenverstellung der Tür nach dem Einbau.
Einfache Montage: Das Scharnier kann in die Türseite und die Zargenseite aufgeteilt werden und weist eine temporäre Türhaltefunktion auf.
Einzigartige Struktur mit sieben Gliedern verhindert ein Durchhängen der Tür. - Zubehör
- —Bindekopf-Blechschraube 5&Kreuz;15
- Separat erhältlich
- —Einbauschablone HES3D-V135-TMP
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Verschiedene Zeichnungen |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Hinweis
—Der originale neue Gelenkarmmechanismus bietet eine andere Geometrie im Vergleich zu Produkten der gleichen Serie. Bitte kontrollieren Sie die Position auf der linken Abbildung, an der die Tür um 90° geöffnet ist.
—Kann mit Sugatsune Türdämpfer/Türschließer verwendet werden, wie unten dargestellt.
Bitte überprüfen und befolgen Sie die technischen Daten des Produkts.
⋅LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-S
⋅LAPCON TÜRDÄMPFER LDD-V
⋅LAPCON TÜRSCHLIESSER LDC-N2
—Die Verwendung mit anderen Türschließern kann zu Scharnierbeschädigungen führen.
—Um einen Türstopper von Sugatsune zu verwenden, muss der Türhalter separat an der Anschlagsposition eingebaut werden.