MC-421

ULTRADÜNNER MAGNETISCHER ANSCHLAGMC-421

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • ULTRADÜNNER MAGNETISCHER ANSCHLAG
  • MC-421
  • Ultra-thin
Superschlankes und kompaktes Design: 2,4 mm dick und 10,2 mm breit.
Empfohlene Schrauben
—Senkkopf-Holzschraube M3

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-421-11 140-045-390
MC-421-30 140-045-391
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Magnetkraft N Magnetkraft kgf Länge L Breite W Gehäusematerial Gehäusefinish Ausführung Montagerichtung Höhe H EAN Box Karton Gewicht (g)

MC-421-11

140-045-390

11

1.1

42

2.4

Stahl (SPCC)

Nickel

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

10.2

4510932189880

250

1500

6.4

MC-421-30

140-045-391

30

3.1

42

2.4

Stahl (SPCC)

Nickel

Standard

Horizontal (Oberflächenmontage)

10.2

4510932189897

250

1500

6.6

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MC-421-11
MC-421-30
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MC-421-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-390

MC-421-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-391

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Max. Temperatur: 80

—Die Gegenplatte sollte mit dem Körper in Kontakt sein. Direkter Kontakt kann den Magneten beschädigen.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren