¡No requiere posicionamiento, lo que acelera el proceso de instalación.!
Agilice la construcción de muebles con compases que no necesitan un posicionamiento meticuloso: basta con alinearlos con el borde del armario para una instalación rápida y sencilla en las puertas batientes superiores e inferiores, lo que reduce considerablemente el tiempo de instalación.
¡Fácil instalación incluso para los armarios de cocina superiores!
Aspectos clave
- Determinar la posición y marcar la posición del compás fue tedioso y exigió mucho tiempo.
Información del Producto
COMPÁS COMPACTO DE CIERRE SUAVE / CSD-10-TV
— Un compás que abre las puertas lenta y silenciosamente mediante tecnología lapcon.
— La unidad puede instalarse con facilidad alineándola con el borde del panel de madera. (Para bisagras uniaxiales y de libro).
— Las placas de montaje también pueden colocarse fácilmente mediante una plantilla.
*Información actualizada a fecha de 20 de mayo de 2021.
COMPÁS DE FÁCIL ELEVACIÓN / SLS-ELAN
— El compás se ha diseñado con tecnología LAPCON y dispone de funciones de asistencia a la elevación, parada libre y cierre suave.
— Para alinear fácilmente el compás al instalar un recubrimiento de 19 mm, coloque el cuerpo del compás contra la parte inferior del panel superior y alinee la placa frontal a ras con el borde del armario.
*Información actualizada a fecha de 20 de mayo de 2021.
La Solución
- La alineación del cuerpo del compás con el borde del panel del armario permitió una instalación rápida y sencilla del compás. Esto redujo significativamente el tiempo necesario para determinar la posición del compás durante la fase de diseño del mobiliario.
Se instala fácilmente con solo alinearlo con el borde.
El montaje de los compases convencionales era difícil, ya que requería mediciones precisas de la distancia entre la puerta, el panel inferior y el compás. Si estos compases no se instalaban con precisión, había que tapar los agujeros de los tornillos. Además, la posición de las bisagras variaba ligeramente en función del tipo de bisagra utilizado junto con el compás. Estas mediciones minuciosas durante la fase de diseño del producto consumían mucho tiempo y eran ineficaces.
*Este es el caso cuando la puerta y la placa base del armario quedan planas cuando la solapa de la puerta está completamente abierta.
¡De fácil instalación, incluso para los armarios de cocina superiores!
Movimientos de cierre suave, asistencia a la elevación y parada libre en un solo compás.
Facilite el uso de puertas de apertura hacia arriba en armarios superiores de cocina y otras puertas altas con la función de parada libre de SLS-ELAN. Olvídese de las puertas que no permanecen abiertas cuando las suelta.
*En la imagen superior se retira la cubierta del producto.
El modelo de COMPÁS LAPCON SLS-ELAN utilizado en este estudio proporciona una experiencia fácil de usar. Permite abrir la puerta sin esfuerzo y evita que se caiga al soltarla. El compás también permite un cierre lento y silencioso. Además, destaca por su capacidad para reducir el tiempo de instalación gracias a su sencillo proceso de montaje: basta con alinear el cuerpo del soporte con el borde del panel del armario y fijarlo en su sitio.
Sasuga-kun es una herramienta de selección que automatiza los cálculos y le ayuda a elegir el producto adecuado con precisión y ayuda a eliminar cualquier posible error.
#4600