- SLS-ELAN
COMPÁS DE FÁCIL ELEVACIÓNSLS-ELAN
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Lift Assist
- Free Stop
- Soft Down
- Para puertas abatibles de apertura hacia arriba.
Equipada con:
-Asistencia para la elevación (para aligerar las puertas abatibles)
-Parada libre (mantiene la posición en cualquier ángulo desde 30° hasta totalmente abierta)
- Cierre suave (ralentiza la velocidad de cierre para evitar portazos entre 0° y 30°)
Reconocida por LGA para 40.000 ciclos
Fácil alineación: Al hacer una instalación de superposición de 19 mm, simplemente presione el cuerpo a la parte superior del interior del gabinete y alinee la placa frontal a ras con el gabinete.
Fácil instalación: Se puede instalar en ambos lados desde la parte delantera.
Se puede utilizar individualmente o en pares para adaptarse a una amplia gama de tamaños/pesos de puertas
Soporte (se vende por separado) disponible para puertas abatibles con marco de aluminio.
Póngase en contacto con nosotros directamente para obtener información sobre los tipos de bisagras que pueden utilizarse con SLS-ELAN
Casos prácticos
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SLS-ELAN-MR S | 180-015-491 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-ML S | 180-015-490 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-HR S | 180-015-493 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-HL S | 180-015-492 |
![]() |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SLS-ELAN-AZ | 180-017-647 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-AZS | 180-018-555 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
SLS-ELAN-MR S |
SLS-ELAN-ML S |
SLS-ELAN-HR S |
SLS-ELAN-HL S |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Instruction Manual (English) | 0447_5_sls_elan_e.pdf |
---|
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
×