Coordinación perfecta de vitrinas y colores de herrajes con cerraduras de acceso de una sola llave

¡Coordinación de colores de vitrinas y herrajes y fácil sistema de cierre múltiple!
PROBLEMA

Aspectos clave

  1. Era necesario que los herrajes de las bisagras y cerraduras fueran de color negro para que combinaran con el elegante interior negro de la tienda.

Información del Producto

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL Serie GS-G GS-GH20

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL SERIE GS-G / GS-GH20

— Bisagras para puertas de vitrina empotradas.
El diseño se puede coordinar utilizándolo junto con la ESCUADRA PARA PUERTA DE CRISTAL GS-GB20 y la CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL GS-GL20.
— La función de fijación temporal permite que una sola persona pueda realizar fácilmente la instalación.
— Girando el tornillo de ajuste, la puerta puede ajustarse a la izquierda o a la derecha tras la instalación.

*Información actualizada a fecha de 6 de septiembre de 2021.

CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL SERIE GS-G / GS-GL20

CERRADURAS PARA PUERTA DE CRISTAL SERIE GS-G / GS-GL20

— El diseño se puede coordinar utilizándolo junto con la ESCUADRA PARA PUERTA DE CRISTAL GS-GB20 y la BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL GS-GH20.
— El tope de puerta incluido facilita el cierre de la puerta.

*Información actualizada a fecha de 6 de septiembre de 2021.

CERRADURA PARA ARMARIO Serie Million Lock 7810

CERRADURA PARA ARMARIO Serie Million Lock / 7810

— Tipo de llave de hoyuelo. La llave es reversible para poder introducirla fácilmente.
— La misma llave puede utilizarse con varias cerraduras si se especifica el mismo número de llave.

*Información actualizada a fecha de 6 de septiembre de 2021.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. Se eligió el herraje para vitrinas de la serie GS-G de color negro para crear la estética elegante deseada para las vitrinas de la tienda.
  2. Con la serie Total Lock, una sola llave abre cómodamente las vitrinas y los cajones de almacenamiento programados con el mismo número de llave.

Herrajes negros que combinan con todo el mobiliario de color negro para crear un espacio elegante.

El cliente quería crear una tienda de cine con clase, con paredes y mobiliario completamente en color negro. También querían bisagras y cerraduras de vitrina en color negro que hicieran juego.
Con el elegante color negro y el acabado atenuado, los herrajes para vitrinas de la serie GS-G permitieron coordinar las bisagras y las cerraduras con el mobiliario. Los herrajes también realzaron el aspecto nítido y plano creando vitrinas elegantes.

Maneje varias cerraduras con una sola llave en cristales y madera

La cerradura de cilindro de superficie de color negro 7810 de Million Lock se instaló en el cajón de almacenamiento situado debajo de la vitrina. Se programó con el mismo número de llave que la cerradura de cilindro para cristal GS-GL20 utilizada en la vitrina. Esta es una de las características principales de la serie GS-G, ya que ofrece versatilidad y puede aplicarse tanto a herrajes de madera como de cristal.

Como la misma llave sirve para abrir la puerta de la vitrina y el cajón de la mercancía, ésta se puede desplazar fácilmente.
*Se debe especificar el mismo número de llave dentro de la misma serie para poder desbloquear con una sola llave.
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.