GS-GH20
Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • BISAGRA PARA CRISTALES
  • Para puertas empotradas
  • GS-GH20
  • Serie GS-G

glass showcase, glass display, glass cabinet

Para puertas de vidrio empotradas
Se puede utilizar junto con el soporte de vidrio GS-GB20 y la cerradura GS-GL20 para lograr un diseño total de su vitrina.
La función de sujeción temporal permite que la puerta sea instalada fácilmente por una sola persona.
Se puede ajustar de forma lateral (¬±2,5 mm) después de la instalación de la puerta.
Parts supplied with set
• Gasket (For 6 mm thickness glass door)

• Spanner Hex.3

Casos prácticos

GS-G
To enhance coordination with black showcases in a classy retail store, hardware was required, and as an added benefit, single-key lock management functionality was provided.

Videos

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GS-GH20-CR 170-041-445
GS-GH20-GP 170-041-446
GS-GH20-BL 170-041-447
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado/color Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Espesor del vidrio Capacidad de carga N/conjunto Capacidad de carga kgf/conjunto Aplicación Forma Material del tablero lateral Instalación Material principal Cierre automático Tipo de producto para la vitrina Para vitrinas de coordinación total Característica única EAN

GS-GH20-CR

170-041-445

Revestimiento de cromo

700

1600

6/8

196

20

Mobiliario y vitrinas

BISAGRA PIVOTANTE

Madera
Vidrio

Empotrado

Aleación de zinc (ZDC)

No

Bisagra

Puerta abatible Serie GS-G

Función de ajuste derecha/izquierda

4510932180023

GS-GH20-GP

170-041-446

Oro de 24K

700

1600

6/8

196

20

Mobiliario y vitrinas

BISAGRA PIVOTANTE

Madera
Vidrio

Empotrado

Aleación de zinc (ZDC)

No

Bisagra

Puerta abatible Serie GS-G

Función de ajuste derecha/izquierda

4510932180030

GS-GH20-BL

170-041-447

Esmalte negro

700

1600

6/8

196

20

Mobiliario y vitrinas

BISAGRA PIVOTANTE

Madera
Vidrio

Empotrado

Aleación de zinc (ZDC)

No

Bisagra

Puerta abatible Serie GS-G

Función de ajuste derecha/izquierda

4510932180047

Deslice para ver más

Se vende en juego (2 unidades).


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Installation (Wood Top Panel)
Installation (Glass Top Panel)
Reference Drawing
Contenido 2D 3D PDF
Installation (Wood Top Panel) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Installation (Glass Top Panel) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Reference Drawing DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
GS-GH20-CR
GS-GH20-GP
GS-GH20-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GS-GH20-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-445

GS-GH20-GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-446

GS-GH20-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-447

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf

Nota

- El peso de la puerta de vidrio es preferible al tamaño de la puerta.

- Para puertas de vidrio de 6 mm de espesor, utilice las juntas suministradas con el producto.

- Se recomienda utilizar una lámina para la puerta de vidrio.

- Prepare el tope de la puerta aparte.
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
  • Glass Hinge GS-GH20