- GPAS-F2-SS
PUNTOS DE FIJACIÓN PARA CRISTALESGPAS-F2-SS
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- ●Se puede crear una valla fijando paneles de resina o vidrio en los postes.
●La posición del panel puede ajustarse hacia delante después de la instalación. (*3)
●GPAS es un modelo compacto de la serie GPA . Es ideal para uso residencial. - Accesorios
- ● Pasador de tope de rotación
- Se vende por separado
- ●Herramienta de montaje FP2528
- Tornillo recomendado
- ●Tornillos hexagonales M6 (acero inoxidable)
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Glass Cut Out]
-
Mostrar todo
[Machining on Posts]
-
Mostrar todo
[Adjustment Range]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
[Estructura]
*1 Se recomienda un vidrio de 8 mm de espesor. *2 Capacidad de carga cuando se apoya en 4 puntos y se monta verticalmente.
*3 Los vidrios de espesor inferior a 8 mm no pueden ajustarse.
Se vende por separado
Descargar CAD
Catálogo
Manuales