CABINET LOCK WITH INDICATOR2250
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- CABINET LOCK WITH INDICATOR
- 2250
- Total Lock 2200 series

- ●With indicator: Unlocked - Blue, Locked - Red.
●For drawer and cabinet door application.
●An updated version of the 2200 model. Keys within the 2200 series can be shared using the same key number. - Accesorios
- ●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[For Drawers]
-
Mostrar todo
[For Right-handed Doors]
-
Mostrar todo
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
2250-24-B | 150-049-467 |
![]() |
![]() |
2250-24-D | 150-001-184 |
![]() |
![]() |
2250-30-B | 150-049-468 |
![]() |
![]() |
2250-30-D | 150-001-185 |
![]() |
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
2250-24-B |
2250-24-D |
2250-30-B |
2250-30-D |
Se vende por separado