2200

CERRADURA CON INDICADOR PARA GABINETE2200

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

Para usar en puertas de cajones y gabinetes.
Con indicador: Desbloqueado - Azul, Bloqueado - Rojo.
12 cambios de llave disponibles. (Máx. 300 cambios de llave como pedido especial)
Sistema de llave maestra (170 cambios de llave) disponible con recargo.(Solo 1 llave maestra.)
Las llaves se pueden compartir con otras cerraduras de la gama Lock Series 2200.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2200-24-B 150-060-413
2200-24-D 150-001-389
2200-30-B 150-060-415
2200-30-D 150-001-390
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Espesor de puerta adecuado L Llave removible Ángulo de giro de la llave Cambios de llave Forma de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Material Serie de bloqueo total Función de la llave maestra Grado Viejo código del artículo EAN Caja Cartón Peso (g)

2200-24-B

150-060-413

Llave diferente

22

24

24

Tanto bloqueado como desbloqueado

180°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Aleación de zinc (ZDC)

2200

Pedido especial

Estándar

-

4510932018784

12

120

115

2200-24-D

150-001-389

Llave similar

22

24

24

Tanto bloqueado como desbloqueado

180°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Aleación de zinc (ZDC)

2200

Pedido especial

Estándar

150-060-412

-

12

120

115

2200-30-B

150-060-415

Llave diferente

22

30

30

Tanto bloqueado como desbloqueado

180°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Aleación de zinc (ZDC)

2200

Pedido especial

Estándar

-

4510932018807

12

120

141

2200-30-D

150-001-390

Llave similar

22

30

30

Tanto bloqueado como desbloqueado

180°

0 a 50

Doble lado

Cajones
Solapas laterales sencillas

Cerradura de montaje en superficie

Madera

Llave removible

Plateada

Aleación de zinc (ZDC)

2200

Pedido especial

Estándar

150-060-414

-

12

120

141

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Color Material Espesor EAN Caja Cartón Peso (g)

TSSP-W

150-060-148

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Blanco

ABS

4

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

Negro

ABS

4

4510932019095

150

1500

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2200-24-B
2200-24-D
2200-30-B
2200-30-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2200-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-413

2200-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-389

2200-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-415

2200-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-390

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
TSSP-W
TSSP-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149