- EB-DA
SOPORTE PLEGABLEEB-DA
4 / 4 resultados totales
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- — Se puede plegar cuando no se utiliza, permitiendo aprovechar el espacio al máximo.
— El amortiguador incorporado permite un movimiento de cierre suave.
— Se bloquea automáticamente cuando la tapa está en posición abierta. El bloqueo puede desactivarse fácilmente empujando la palanca.
— Se mantiene en posición plegada y emite un sonido de clic cuando está completamente cerrada.
— También puede utilizarse con el EB-303 (sin amortiguador).
— No se necesitan bisagras. - Aplicación
- — Estanterías y mesas (garajes, vehículos recreativos, instalaciones comerciales, fábricas)
- Accesorios
- — Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 38, Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 16 (3 unidades)
- Artículo opcional
- — Soporte plegable EB
Videos
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Fig. 1
Added access hole
EB-303-DA
EB-303-DA-BL -
Mostrar todo
Fig. 2
EB-317-DA
EB-317-DA-BL -
Mostrar todo
[Product Selection Graph]
-
Mostrar todo
[Product Selection Graph]
-
Mostrar todo
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
EB-303-DA | 120-048-775 |
![]() |
![]() |
EB-303-DA-BL | 120-049-237 |
![]() |
![]() |
EB-317-DA | 120-049-238 |
![]() |
![]() |
EB-317-DA-BL | 120-049-239 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
EB-303-DA |
EB-303-DA-BL |
EB-317-DA |
EB-317-DA-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Información de ventas | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-303-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-775 |
EB-303-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-237 |
EB-317-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-238 |
EB-317-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-049-239 |
Catálogo
Nota
— Se utiliza por pares. (Ancho de estante: máx. 1300 mm)
— Tenga cuidado para que los dedos no queden atrapados en el soporte.
— Utilice un destornillador largo para la instalación.
— Asegúrese que la palanca de liberación está fijada a la parte inferior de la estantería para una correcta instalación.