- EB-90
PALANCA DE INTERBLOQUEOEB-90
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — Las palancas múltiples permiten el manejo con una sola mano.
— Puede utilizarse con el EB-DA y el EB-F (escuadras plegables).
— Ideal para usar en estanterías anchas.
— La varilla puede cortarse a la longitud deseada.
Videos
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[For two brackets]
-
Mostrar todo
[For three brackets]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
EB-907560 | 120-046-395 |
![]() |
![]() |
EB-907561 | 120-046-396 |
![]() |
Se vende por separado
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Nota
— Si la varilla se utiliza con una longitud de 700 mm o más, instale la placa de montaje adicional incluida en el centro de la varilla para evitar que se deforme.
— Al plegar/desplegar las escuadras, sujete con las manos tanto el estante como las escuadras.