REGULADOR DE ALTURA CON TRINQUETEVA-RCT
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — El mecanismo de trinquete permite un movimiento unidireccional.
— El ajuste de altura está disponible en incrementos de 4 mm.
— El trinquete se desbloquea cuando la altura supera el peldaño superior.
— Puede volver a extenderse desde la posición central una vez que se libera el trinquete. - Accesorios
- Soporte de la estructura
- Se vende por separado
- Soporte para carcasa LOM-A-6
Soporte para carcasa LOM-B-6
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Ratchet Operation]
-
Mostrar todo
[Bracket]
LOM-A-6 -
Mostrar todo
[Bracket]
LOM-B-6 -
Mostrar todo
[Bracket]
Hex Bolt (included with bracket) -
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
VA-RCT-100 | 180-045-683 |
![]() |
![]() |
VA-RCT-200 | 180-045-684 |
![]() |
Se vende por separado [[Housing Bracket] Sold Separately]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— No puede utilizarse en posición horizontal ni inclinada.
— El uso de varios productos en un mismo aparato puede provocar un mal funcionamiento.
— Sujete el dispositivo con la mano cuando reduzca la altura.
— Para evitar una carga desequilibrada, se recomienda su uso en combinación con guías deslizantes lineales.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.