3670

CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA3670

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • Acabado en negro
  • 3670

  • Self & Soft Closing
— Versión en color negro de la corredera 3670.
— Extensión completa (3 miembros).
— Se desliza suavemente incluso si el gabinete está ligeramente deformado debido al efecto de absorción de impactos del miembro exterior.
— El cajón puede extraerse levantando la palanca.
Especificación
— Posición de cierre suave y automático:
- Tipo 250-350: 20 mm de distancia desde la posición cerrada
- Tipo 400-600: 36 mm de distancia desde la posición cerrada
— La anchura máxima del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm.
Accesorios
Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4 x 12 (cromado en negro)

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • * Clearance between the drawer and cabinet must be within the range of the allowance.
  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
3670-250BL 190-048-809
3670-300BL 190-048-810
3670-350BL 190-048-811
3670-400BL 190-048-812
3670-450BL 190-048-813
3670-500BL 190-048-814
3670-550BL 190-048-815
3670-600BL 190-048-816
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido A E Capacidad de carga N/par Capacidad de carga kgf/par peso/par Deslizable Tipo de corredera de cajón Altura H Ancho W Material Movimiento Desmontable Característica Color B C D F G EAN Caja Peso (g)

3670-250BL

190-048-809

250

200

124

87

147

15

540

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

-

-

-

-

-

4510932193573

20

540

3670-300BL

190-048-810

300

300

174

119

147

15

660

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

-

-

-

-

-

4510932193580

20

660

3670-350BL

190-048-811

350

350

96

119

147

15

780

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

224

-

-

183

-

4510932193597

10

780

3670-400BL

190-048-812

400

400

160

119

196

20

900

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

256

-

-

199

-

4510932193603

10

900

3670-450BL

190-048-813

450

450

96

119

196

20

1020

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

192

306

-

247

-

4510932193610

10

1020

3670-500BL

190-048-814

500

500

128

119

196

20

1120

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

224

356

-

215

295

4510932193627

10

1120

3670-550BL

190-048-815

550

550

128

119

196

20

1240

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

224

352

406

215

343

4510932193634

10

1240

3670-600BL

190-048-816

600

600

128

119

196

20

1380

Tipo de corredera de cajón

Modelo de corredera para cajón

36

12.5

Acero

Cierre suave y automático

Silencioso

Negro

224

384

456

247

375

4510932193641

10

1380

Deslice para ver más

Se vende por pares (2 unidades)


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
3670-250BL
3670-300BL
3670-350BL
3670-400BL
3670-450BL
3670-500BL
3670-550BL
3670-600BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
3670-250BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-809

3670-300BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-810

3670-350BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-811

3670-400BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-812

3670-450BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-813

3670-500BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-814

3670-550BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-815

3670-600BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-816

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— No empuje con fuerza para evitar fugas de aceite cuando el mecanismo de cierre suave esté en funcionamiento.
— Los arañazos en la superficie negra pueden resultar llamativos. Por favor manipule el producto con cuidado durante la instalación.