4670

CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA4670

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • Negro
  • 4670


  • Self & Soft Closing
Corredera de cierre automático y suave.
Extensión total (3 miembros).
Dispone de un paragolpes para evitar el ruido de metal contra metal al final del recorrido.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
Se cierra automáticamente a una distancia de 20 mm de la posición de cierre (corredera de 250-350 mm) y a una distancia de 36 mm de la posición de cierre (corredera de 400-600 mm).

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
4670-250BL 190-028-947
4670-300BL 190-028-948
4670-350BL 190-028-949
4670-400BL 190-028-950
4670-450BL 190-028-951
4670-500BL 190-028-952
4670-550BL 190-028-953
4670-600BL 190-028-954
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido C D G Capacidad de carga N (por par) Capacidad de carga kgf (por par) Altura H Ancho W Material Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Características únicas Tipo de corredera Color A E B F EAN Caja Peso (g)

4670-250BL

190-028-947

250

175

124

87

179

147

15

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

-

-

-

-

4510932162159

10

710

4670-300BL

190-028-948

300

275

174

119

229

196

20

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

-

-

-

-

4510932162166

10

850

4670-350BL

190-028-949

350

353

224

119

279

245

25

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

96

183

-

-

4510932162173

10

990

4670-400BL

190-028-950

400

404

254

119

329

245

25

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

96

199

-

-

4510932162180

10

1130

4670-450BL

190-028-951

450

455

294

119

379

294

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

128

247

-

-

4510932162197

10

1270

4670-500BL

190-028-952

500

505

344

119

429

343

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

96

295

160

-

4510932162203

10

1440

4670-550BL

190-028-953

550

556

394

119

479

392

40

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

96

215

160

343

4510932162210

6

1590

4670-600BL

190-028-954

600

606

444

119

529

294

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

Negro

128

215

192

343

4510932162227

6

1770

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
4670-250BL
4670-300BL
4670-350BL
4670-400BL
4670-450BL
4670-500BL
4670-550BL
4670-600BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
4670-250BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-947

4670-300BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-948

4670-350BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-949

4670-400BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-950

4670-450BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-951

4670-500BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-952

4670-550BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-953

4670-600BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-028-954

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1179_2_4670_e.pdf