3670

CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA3670

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • Cierre suave y automático
  • 3670

  • Self & Soft Closing
Suave y elegante mecanismo de cierre suave.
Dispone de un parachoques para evitar el ruido de metal contra metal al final del recorrido.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
Se cierra automáticamente a una distancia de 20 mm de la posición de cierre (corredera de 250-350 mm) y a una distancia de 36 mm de la posición de cierre (corredera de 400-600 mm).
Tipo para trabajo pesado: La serie 4670 también está disponible.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
3670-250 190-027-543
3670-300 190-027-544
3670-350 190-027-545
3670-400 190-027-546
3670-450 190-027-547
3670-500 190-027-548
3670-550 190-027-549
3670-600 190-027-550
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido A Capacidad de carga N (por par) Capacidad de carga kgf (por par) E Altura H Ancho W Material Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Características únicas Ilustración del producto Separación del riel Tipo de corredera F B C G D EAN Caja Peso (g)

3670-250

190-027-543

250

200

124

147

15

87

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

4510932141505

20

540

3670-300

190-027-544

300

300

174

147

15

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

4510932141512

20

660

3670-350

190-027-545

350

350

96

147

15

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

183

224

-

-

-

4510932141529

10

780

3670-400

190-027-546

400

400

160

196

20

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

199

256

-

-

-

4510932141536

10

900

3670-450

190-027-547

450

450

96

196

20

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

247

192

306

-

-

4510932141543

10

1020

3670-500

190-027-548

500

500

128

196

20

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

215

224

356

295

-

4510932141550

10

1120

3670-550

190-027-549

550

550

128

196

20

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 4

Ilustración 2

EXTENSIÓN COMPLETA

215

224

352

343

406

4510932141567

10

1240

3670-600

190-027-550

600

600

128

196

20

119

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

Ilustración 3

Ilustración 1

EXTENSIÓN COMPLETA

247

224

384

375

456

4510932141574

10

1380

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Reference Drawing
Contenido 2D 3D PDF
Reference Drawing DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
3670-250
3670-300
3670-350
3670-400
3670-450
3670-500
3670-550
3670-600
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
3670-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-543

3670-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-544

3670-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-545

3670-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-546

3670-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-547

3670-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-548

3670-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-549

3670-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-550