- 3670
CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA3670
5 / 5 resultados totales
- Self & Soft Closing
- — Versión chapada en oro de la corredera 3670.
— Extensión completa (3 miembros).
— Se desliza suavemente incluso si el gabinete está ligeramente deformado debido al efecto de absorción de impactos del miembro exterior.
— El cajón puede extraerse levantando la palanca. - Especificación
- — Posición de cierre suave y automático:
- Tipo 300-350: 20 mm de distancia desde la posición cerrada
- Tipo 400-500: 36 mm de distancia desde la posición cerrada
— La anchura máxima del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm. - Accesorios
- Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4 x 12 (chapado en plata)
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Self and Soft Closing
-
Mostrar todo
Full Extension (3 Members)
-
Mostrar todo
Easy to Detach
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
3670-300GA | 190-037-612 |
![]() |
![]() |
3670-350GA | 190-037-613 |
![]() |
![]() |
3670-400GA | 190-037-614 |
![]() |
![]() |
3670-450GA | 190-037-615 |
![]() |
![]() |
3670-500GA | 190-037-616 |
![]() |
Se vende por pares (2 unidades)
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-300GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-612 |
3670-350GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-613 |
3670-400GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-614 |
3670-450GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-615 |
3670-500GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-616 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
Nota
— No empuje con fuerza para evitar fugas de aceite cuando el mecanismo de cierre suave esté en funcionamiento.
— Los arañazos en el chapado de oro pueden resultar llamativos. Por favor manipule el producto con cuidado durante la instalación.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.