EB-F
Filtrar artículos
  • SOPORTE PLEGABLE
  • Bloqueo de ángulos múltiples
  • EB-F

— Se puede plegar cuando no se utiliza, permitiendo aprovechar el espacio al máximo.
— Se mantiene en 4 ángulos: 60°, 70°, 80°, 90° (bloqueo multiángulo). Esto resulta perfecto para estanterías de exposición mural.
— La función de bloqueo multiángulo impide que las escuadras se plieguen por completo si la palanca se acciona accidentalmente hacia arriba.
— Puede utilizarse con la palanca de interbloqueo EB-90. (pieza opcional)
— No requiere bisagra.
Aplicación
Estanterías en garajes, instalaciones comerciales, fábricas, vehículos de campamento o bancos de trabajo.
Accesorios
— Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 35
— Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 16
Artículo opcional
Palanca de interbloqueo EB-90.

Videos

Planos/ilustraciones

  • Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
  • An access hole has been added.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
EB-303-F 120-046-398
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Finish Mounting Hole Number Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Using With Hinge EAN Caja Peso (g)

EB-303-F

120-046-398

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

6

495

50

Not Necessary

4510932219860

20

511

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
EB-303-F
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
EB-303-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-398

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Al plegar/desplegar las escuadras, sujete con las manos tanto el estante como las escuadras.
— Si se emplean tres escuadras, por favor utilícelas junto con la palanca de interbloqueo EB-90.
— Tenga cuidado para que los dedos no queden atrapados en el soporte.
— Utilice un destornillador largo para facilitar la instalación.
— Por favor asegúrese que la palanca de desbloqueo está instalada en el borde delantero del estante.
— No puede combinarse con EB o EB-DA.
— Por favor, asegúrese que la pared puede soportar la carga.
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
  • FOLDING BRACKET EB-F Multi Angle Locking