2250

CABINET LOCK WITH INDICATOR2250

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

●With indicator: Unlocked - Blue, Locked - Red.
●For drawer and cabinet door application.
●An updated version of the 2200 model. Keys within the 2200 series can be shared using the same key number.
Accesorios
●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

    [For Drawers]

  • Mostrar todo

    [For Right-handed Doors]

  • Mostrar todo

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2250-24-B 150-049-467
2250-24-D 150-001-184
2250-30-B 150-049-468
2250-30-D 150-001-185
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Key Type Cylinder diameter Door Thickness L Key Removal Key Rotational Angle Key Changes (standard) key shape use Type mounting surface When unlocked Finish/Colour Main materials Total Lock series Master key function Grade EAN Caja Cartón Peso (g)

2250-24-B

150-049-467

Key Different

22

24

24

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

140

2250-24-D

150-001-184

Key Alike

22

24

24

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

140

2250-30-B

150-049-468

Key Different

22

30

30

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

150

2250-30-D

150-001-185

Key Alike

22

30

30

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

150

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Espesor Material Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

TSSP-W

150-060-148

Blanco

4

ABS

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Negro

4

ABS

Producto relacionado con la cerradura de cilindro

4510932019095

150

1500

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2250-24-B
2250-24-D
2250-30-B
2250-30-D
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
2250-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-467

2250-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-184

2250-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-468

2250-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-185

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
TSSP-W
TSSP-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149