- 360-P6WT-NA
PLACA DE MONTAJE360-P6WT-NA
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Especificación
- —Ajuste vertical (± 3 mm), ajuste de profundidad (± 2 mm)
—Espesor: 0 mm (espesor estándar)
—Para las especificaciones de empotrado, el espesor de la puerta de la dimensión H es de +42 mm.
—Cuando se utiliza GH-360FP, el espesor de la puerta es de +44 mm. - Se vende por separado
- —Tornillos de rosca de cabeza avellanada levantada 3.5⨯15
- Artículo opcional
- —Plantilla de montaje para placa de montaje 360-JIG
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Fije la ranura y luego fije el agujero redondo después del ajuste.