360-DP2-P6

SEPARADOR DE BISAGRA 360-DP2-P6

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
Producto de sustitución recomendado
SEPARADOR DE BISAGRA 360-DP2-P6-NA
  • SEPARADOR DE BISAGRA
  • 2 mm de espesor / 4 perforaciones
  • 360-DP2-P6
  • Serie OLYMPIA
Descontinuado
Disminuye la superposición de las puertas exteriores en 2 mm.
Aumenta la holgura de las puertas interiores en 2 mm.
Se puede duplicar para un espesor de 4 mm.
[Available Mounting Plate]
—360-P6WT

—360-P6WT+5

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-DP2-P6 160-046-076
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Material Color Tipo de bisagra Serie Caja (piezas) EAN Cartón Peso (g)

360-DP2-P6

160-046-076

Discontinued

POM

Gris

Productos relacionados

Serie OLYMPIA

50

4510932189354

500

2.9


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-DP2-P6
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
360-DP2-P6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

160-046-076