PLACA LIMITADORA DE ÁNGULO PARA BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-ARP
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- —La placa y el tope forman un conjunto que puede instalarse para controlar el ángulo de giro de la bisagra giratoria de torsión HG-S.
—Se pueden seleccionar dos direcciones de giro y cinco ángulos en función de la posición de instalación del tope. - Otros
- —Póngase en contacto con Sugatsune para solicitar ángulos distintos de 30°, 60°, 90°, 120°, o 150°.
- Accesorios
- HG-S-34-ARP: Altura 6.2 mm/2 piezas
HG-S-50-ARP: Altura 6.2 mm/2 piezas
HG-S-70-ARP: Altura 7.2 mm/2 piezas (la altura difiere de otros modelos. No pueden utilizarse juntos).
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-S-34ARP | 170-046-597 |
![]() |
![]() |
HG-S-50ARP | 170-046-598 |
![]() |
![]() |
HG-S-75ARP | 170-046-599 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Catálogo

Nota
—Utilice adhesivo para evitar que se aflojen los tornillos al montarlos.
—Para fijar la estructura HG-S, utilice pernos de cabeza hueca hexagonal (JIS B 1176).
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.