HG-S-34

BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-34

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
  • Diámetro de la perforación φ34
  • HG-S-34
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Ángulo de rotación: 360 grados
Agujero central para facilitar la organización de los cables (excepto para HG-S-MN).

Videos

En Uso

Imágenes

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-S50-34 170-023-959
HG-S70-34 170-023-960
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Diámetro externo Diámetroφ del agujero de la sección media Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Capacidad de carga horizontal N Capacidad de carga horizontal kgf Posición de montaje Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-S50-34

170-023-959

87

34

5.0

51.0

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

400

40.8

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932068765

280

HG-S70-34

170-023-960

87

34

7.0

71.4

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

400

40.8

Horizontal

(±20%)

(±20%)

4510932068772

282

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-S50-34
HG-S70-34
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-S50-34 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-959

HG-S70-34 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-960

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-S - Swivel torque hinge