HG-TQS15

BISAGRA DE UNA DIRECCIÓN CON PAR DE TORSIÓNHG-TQS15

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA DE UNA DIRECCIÓN CON PAR DE TORSIÓN
  • HG-TQS15

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Fricción en una sola dirección: Permite la manipulación sin fricción de las puertas en la dirección opuesta.
—Puede utilizarse horizontal o verticalmente.
Aplicación
—Equipos médicos, equipos de inspección, diversos dispositivos automáticos
Tornillo recomendado
—Tornillos M5

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Dimensions]
  • [Aluminium Installation Frame]
    Available for installation on aluminium frames of □30 or less.
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TQS15-A 170-049-851
HG-TQS15-B 170-046-655
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Torque N/m per 1 Tolerance N/m/1 Torque kgf.cm/1 Tolerance kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length L Width W Product Type Type Operation Type Aluminium Frame Size Aluminium Frame Groove Width EAN Peso (g)

HG-TQS15-A

170-049-851

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

61

46

Hinge

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

One Way Type

20
30

6
8
10

4510932194464

89

HG-TQS15-B

170-046-655

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

61

46

Hinge

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

One Way Type

20
30

6
8
10

4510932216036

89

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TQS15-A
HG-TQS15-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TQS15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-851

HG-TQS15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-655

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Coloque un tope en la zona de giro libre (para más detalles, consulte la siguiente figura).
—Al instalar, asegúrese que los dos ejes de las bisagras estén alineados.
—Teniendo en cuenta la disminución del par de torsión debido al paso del tiempo, la temperatura, la humedad, etc., se fija un par de torsión relativamente alto en el momento del envío.
—Se adjunta un adhesivo de precaución para evitar que la bisagra se abra y se cierre durante el transporte. Retirar al instalar el producto.
—Instale también un retenedor o pestillo para evitar que las tapas o puertas se abran.
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
  • ONE WAY TORQUE HINGE HG-TQS15