BISAGRA UNIDIRECCIONAL OCULTA CON PAR DE TORSIÓNHG-TQWA15
2 / 2 resultados totales
- Free Stop
friction hinge, position controle
- —Fricción en una sola dirección: Permite la manipulación sin fricción de las puertas en la dirección opuesta.
—Puede utilizarse horizontal o verticalmente. - Aplicación
- —Equipos médicos, equipos de inspección, diversos dispositivos automáticos
- Tornillo recomendado
- —Tornillos M5
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Reference Dimensions]
-
Mostrar todo
[Application Example]
-
Mostrar todo
[Torque Direction and Free-stop Range]
*Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
HG-TQWA15-A | 170-049-853 | ||
HG-TQWA15-B | 170-046-657 |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Coloque un tope en la zona de giro libre (para más detalles, consulte la siguiente figura).
—Al instalar, asegúrese que los dos ejes de las bisagras estén alineados.
—Teniendo en cuenta la disminución del par de torsión debido al paso del tiempo, la temperatura, la humedad, etc., se fija un par de torsión relativamente alto en el momento del envío.
—Se adjunta un adhesivo de precaución para evitar que la bisagra se abra y se cierre durante el transporte. Retirar al instalar el producto.
—Instale también un retenedor o pestillo para evitar que las tapas o puertas se abran.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.