Información sobre el producto
GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
- HG-TAWJ40
BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTEHG-TAWJ40
1 / 1 resultados totales
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, position controle
- ●El resorte incorporado permite abrir y cerrar las tapas con mayor ligereza. (La bisagra es para tapas de apertura superior).
●180° de elevación-asistencia y movimiento de parada libre.
●El par de retención puede modificarse girando la tuerca de ajuste del par M6 (llave nominal 10) (0 a 3.5 N·m).
●Viene con cubiertas para ocultar los tornillos y el resorte. - Especificación
- ●Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C
- Aplicación
- ●Equipos médicos, equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos.
- Tornillo recomendado
- ●Tornillos M5 (cabeza plana, fijadora, segmentada)
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Component Parts]
-
Mostrar todo
[Torque Adjustment]
-
Mostrar todo
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
Mostrar todo
[Compare Required Force]
-
Mostrar todo
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
Mostrar todo
[Lid Size Guidelines]
-
Mostrar todo
[Application Example]
For lids that require wide opening -
Mostrar todo
For analysis devices
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Nota
●No abra/cierre la bisagra antes de la instalación. El resorte puede romperse y causar lesiones.
●Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
●Monte la cubierta en el soporte.
●Asegúrese de montar la cubierta incluida o la bisagra podría causar lesiones.
●No retire por la fuerza la tuerca de ajuste de par M6.
●No apriete demasiado la tuerca de ajuste del par M6. Si se aprieta a 10 N-m o más, la pieza puede deformarse y la durabilidad puede resultar afectada.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.