GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
- HG-TLAJ
BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTEHG-TLAJ
2 / 2 resultados totales
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — El resorte incorporado hace que las tapas se sientan más ligeras al abrirse y cerrarse. (La bisagra es para tapas de apertura superior).
— El par de retención es ajustable con una llave hexagonal. (0 a 3,5 N.m)
— La cubierta opcional se vende por separado. - Especificación
- — Operating temperature: - 0° to 40°.
- Aplicación
- — Medical equipment, analytical instruments
- Se vende por separado
- - Cubierta
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Component Parts]
-
Mostrar todo
[Retaining Torque Adjustment]
A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset. -
Mostrar todo
[Smoother than ever before]
-
Mostrar todo
[Compare Required Force]
Calculated Lid Specs
- Height: 400
- Weight: 4 kg
- Centre of gravity position is at the centre of the lid -
Mostrar todo
[Lift Assist and Free-stop Mechanism]
-
Mostrar todo
[Available Lid Size]
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TLAJ25 | 170-045-749 |
![]() |
![]() |
HG-TLAJ40 | 170-045-750 |
![]() |
Se vende por separado [[Cover] Sold separately]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— No abra/cierre la bisagra antes de la instalación. El resorte podría pellizcar accidentalmente los dedos.
— Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
— No retire la tuerca de ajuste del par de torsión.
— No apriete la tuerca de ajuste del par de torsión con una fuerza superior a 10 N.m. Esto podría dañar la bisagra.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.