MANIJA CON PESTILLO MAGNÉTICOMLH
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- ●Tirador de picaporte plano con caja de cerradura empotrada.
●El tirador no sobresale cuando la puerta está cerrada.
●El imán permite un enclavamiento automático y suave.
●El revestimiento plástico del pestillo reduce el ruido metálico.
●Se recomienda utilizar conjuntamente con las bisagras HES3D y HES2S-140-A125 - Accesorios
- ● Cubierta
●Tornillos empotrados de rosca en cruz de acero inoxidable, ST 4.2 × 25 (4)
●Tornillos empotrados pequeños en cruz de acero inoxidable, M4 × 16 (2) (para puertas de 35-39 [32-36] mm de espesor)
●Tornillos empotrados pequeños en cruz de acero inoxidable, M4 × 20 (2) (para puertas de 40-45 [37-42] mm de espesor)
(Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a superficies con asas)
Videos
Tabla de especificaciones
Juego de piezas